Termination board - IBS PC CB/COP/I-T - 2754516

Ei kuvaa käytettävissä

Termination board

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

INTERBUS Generation 3 controller boards for PCs
This intelligent controller board provides a powerful and versatile INTERBUS remote bus interface for the PC. All field devices, simple sensors/actuators, and intelligent field devices, such as drive regulators, identification systems or operating and visualization devices, can be connected directly to the PC directly via INTERBUS. Sophisticated control functions are just as easy as fast I/O data acquisition.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2754516
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918063221
Tullitariffinumero 84733020