I/O module - IB ST 24 DO32/2-WT - 2752482

The figure shows version IB ST 24 BDO 32/2

INTERBUS-ST digital output module, 32 outputs, 24 V DC, 500 mA, 2-wire connection method, IP20 protection, consisting of: Terminal part with screw connection and module electronics, extended temperature range

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2752482
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI332 -
GTIN 4017918272449
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 790,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091