Surge protection device - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

TAE outlet box (NFN) for surface mounting with surge protection for analog and digital telecommunications interfaces (VDSL up to 50 Mbps, on short paths (< 300 m) up to 100 Mbps)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For surface mounting
  • Three TAE6 slots
  • Suitable for DSL (ADSL2+)
  • Main areas of application: phone terminals, answering machines, modems, and fax machines
  • For two N-coded and one F-coded termination device
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2749628
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3232 -
Luettelosivu Sivu 189 (C_4_2019)
GTIN 4017918108199
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 79,600 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)