Network cable - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843

FL CAT5 HEAVY

CAT5-SF/UTP cable (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), light-duty, flexible installation cable 2 x 2 x 0.14 mm², stranded, shielded, outer sheath: 5.75 mm ± 0.15 mm diameter, preassembled on both sides with RJ45 plug, crossover or line assignment

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2744843
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAFF -
Luettelosivu Sivu 390 (C_8_2015)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 52,600 GRM
Tullitariffinumero 85444993