FO cable - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polymer fiber cable, duplex 980 µm/1000 µm, medium-weight version for installation in stationary systems and machines, by the meter without male connector

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Universal installation cable for installation in stationary systems and machines
  • For indoors
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • 2.2 mm individual wires made from extremely hard-wearing polyamide (PA)
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2744319
Pakkausyksikkö 1 M
Tuoteavain DNC231 -
Luettelosivu Sivu 354 (C_8_2015)
GTIN 4017918170851
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 32,550 GRM
Tullitariffinumero 85447000