Distributed I/O device - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Digital input/output module, degree of protection IP20, 4 digital inputs, 24 V DC, 3 digital outputs, 24 V DC, COMBICON plugs included

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • 12.5 mm design width
  • Optimized for DIN rail mounting
  • COMBICON connection technology for the I/Os
  • COMBICON connection technology for AS-Interface
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2741668
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI634 -
Luettelosivu Sivu 229 (C_6_2017)
GTIN 4017918915261
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 150,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200