Distributed I/O device - FLM DI 8 M8 - 2736929

The space-saving local bus device is particularly suitable for use in close proximity to the process. Functions: 8 digital inputs with 3 ms filter time, channel-specific diagnostics, short-circuit and overload protection, 600 mA nominal current, M8 connection method.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The device is designed for use in the Fieldline Modular M8 local bus, which is opened by a Fieldline or Inline bus coupler. It is used to acquire digital signals.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2736929
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI431 -
Luettelosivu Sivu 405 (NTK_2006)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 158,040 GRM
Tullitariffinumero 85389091