Distributed I/O device - FLM DI 16 M12 - 2736835

The local bus device has digital inputs. Functions: 16 digital inputs, 3 ms filter time, 500 kbaud/2 Mbaud selection, channel-specific diagnostics, short-circuit and overload protection, 1.2 A nominal current, M12 fast connection technology.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Flexible power supply concept
  • Diagnostic and status indicators
  • SPEEDCON fast locking system
  • Short-circuit and overload protection
  • Consistent connection via M12 connectors

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2736835
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI431 -
Luettelosivu Sivu 212 (C_6_2017)
GTIN 4046356135542
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 310,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200