Distributed I/O device - FLM AO 4 SF M12 - 2736466

The local bus device has 4 analog outputs. Functions: 2 current and 4 voltage output ranges, 500 kbaud/2 Mbaud selection, PCP or process data communication, channel-specific diagnostics, short-circuit/overload protection, M12 fast connection technology.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Flexible power supply concept
  • SPEEDCON fast locking system
  • Diagnostic and status indicators
  • Short-circuit and overload protection
  • Consistent connection via M12 connectors

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2736466
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI442 -
GTIN 4017918974251
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 280,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200