Distributed I/O device - FLS DN M12 DIO 8/8 M12 - 2736398

The stand-alone device for DeviceNet™ has 8 digital inputs and 8 digital outputs each with a load capacity of 500 mA. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Flexible power supply concept
  • Short-circuit and overload protection
  • Diagnostic and status indicators
  • SPEEDCON fast locking system
  • Directly accessible address encoding switch
  • Consistent connection via M12 connectors
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2736398
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI4A4 -
Luettelosivu Sivu 236 (C_6_2017)
GTIN 4017918960070
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 340,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200