Distributed I/O device - FLS IB M12 DIO-SAMPLE - 2736204

Ei kuvaa käytettävissä

The stand-alone device for INTERBUS has 4 digital inputs and 4 digital outputs each with a load capacity of 2 A. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2736204
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918902605
Tullitariffinumero 90230080