Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

The stand-alone device for CANopen® has 4 digital inputs and 4 digital outputs each with a load capacity of 2 A. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

This device is used for digital signal acquisition and output.

Edut

  • Flexible power supply concept
  • Short-circuit and overload protection
  • Diagnostic and status indicators
  • SPEEDCON fast locking system
  • Directly accessible address encoding switch
  • Consistent connection via M12 connectors
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2736071
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI4A3 -
Luettelosivu Sivu 270 (C_8_2015)
GTIN 4017918904548
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 340,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200