Electronic housing - ME 22,5 OT-MKDSO GY S40 - 2735726

Ei kuvaa käytettävissä

Upper part, color: gray, width: 22.5 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Tool-free mounting
  • Large assembly area
  • Low design width with a high number of positions
  • Same PCB geometry for all design widths
  • Recessed labeling areas
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Fast mounting on DIN rails according to EN 60715
  • Cost savings thanks to easy device production
  • Material and part identification embossed on the housing (recyclability)
  • Metal foot catch
  • Optional BUS connection integrated in the housing, for either parallel or serial contacting
  • Electronic components can be partially removed
  • Functional earth ground contact (EMC) integrated in the housing base

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2735726
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4017918608477
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,700 GRM
Tullitariffinumero 85369010