I/O module - IB ST 24 BAI 2/SF-2MBD - 2733058

INTERBUS-ST analog input module, 2 inputs, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, IP20 protection, consisting of: Terminal part with screw connection and module electronics, transmission speed 2 Mbps

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2733058
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918570132
Tullitariffinumero 85389091