Distributed I/O device - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - 2732486

The figure shows version IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK

Digital I/O device for INTERBUS; fiber optic technology with 2 Mbaud, four inputs (24 V DC), two outputs (24 V DC, 0.5 A), sensor/actuator connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Rugged metal housing
  • Comprehensive diagnostic functions
  • M12 connector for I/O devices
  • Rugged Line connector for INTERBUS, either with fiber optic or twisted pair, and supply voltage
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2732486
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI513 -
GTIN 4017918187118
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 650,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200