Bus coupler - IBS L2 IP 24 BK-T - 2732376

INTERBUS bus terminal module with INTERBUS-Loop 2 branch, 24 V DC, IP65/67 protection

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The INTERBUS-Loop 2 bus terminal module with IP67 protection is a remote bus or installation remote bus device that start INTERBUS-Loop 2, thus making it possible for sensors and actuators to be connected to INTERBUS:
Either as direct Loop 2 devices or via INTERBUS-Loop 2 input/output modules.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2732376
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNIA31 -
GTIN 4017918171322
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 939,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091