Motor starter - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 2731830

Electromechanical reversing load motor starter for INTERBUS; fiber optic technology with 2 Mbaud, inputs (24 V DC), integrated motor protection relay (220 V AC to 440 V AC; 8 A, maximum), sensor connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Rugged metal housing
  • Emergency operation on the device or via external operating elements
  • Comprehensive diagnostic functions including motor current monitoring
  • M12 connector for digital inputs
  • Rugged Line connector for INTERBUS with fiber optic and supply voltage
  • COMBICON connector for motor output
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2731830
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI517 -
Luettelosivu Sivu 331 (C_8_2013)
GTIN 4017918901820
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 800,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091