Inline function terminal - IB IL 120 PWR IN - 2731704

Inline power terminal block, without accessories, without fuse, 120 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
The terminal enables the 120 V AC supply voltage to be fed into a 120 V AC area of the Inline station.
An end terminal, which must be used to terminate the 120 V AC area, is supplied as standard with the feed-in terminal.

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2731704
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 59 (AX-2007)
GTIN 4017918163419
Tullitariffinumero 85389091