Distributed I/O device - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

The figure shows version IBS RL 24 DI 16/8-LK

Digital input device for INTERBUS; fiber optic technology with 2 Mbaud, 16 inputs (24 V DC), sensor connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Rugged metal housing
  • Comprehensive diagnostic functions
  • M12 connector for I/O devices
  • Rugged Line connector for INTERBUS, either with fiber optic or twisted pair, and supply voltage
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2731584
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI513 -
GTIN 4017918185718
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 720,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200