Inline terminal - IB IL AO 1/SF - 2726298

Inline analog output terminal, without accessories, 1 output, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-wire connection method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to output analog current and voltage signals.

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2726298
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 80 (AX-2007)
GTIN 4017918168131
Tullitariffinumero 85389091