Inline terminal - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Inline digital output terminal block, without accessories, 8 outputs, 24 V DC, 500 mA, 4-wire connection method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to output digital signals.

Edut

  • 8 digital outputs
  • Connection of actuators in 2, 3, and 4-wire technology
  • Nominal current per output: 500 mA
  • Total current of the terminal: 4 A
  • Short-circuit-proof and overload-protected outputs
  • Diagnostic and status indicators
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2726269
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI132 -
Luettelosivu Sivu 66 (AX_2007)
GTIN 4017918162863
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 147,310 GRM
Tullitariffinumero 85389091