I/O module - IBSL BOX AI 2/2-M12 - 2722153

Ei kuvaa käytettävissä

I/O module

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

INTERBUS Loop analog input modules
The analog INTERBUS Loop input modules in IP65 housing protection make it possible to connect analog sensors to the INTERBUS Loop via M12 connectors.
The modules are coupled to the INTERBUS Loop by means of a new insulation displacement connection system without connectors.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2722153
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNIA34 -
GTIN 4017918140830
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 170,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091