Bus coupler - IBS SL 24 BK-T - 2719551

Ei kuvaa käytettävissä

Bus coupler

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

INTERBUS Loop bus terminal modules
The INTERBUS Loop bus terminal modules are remote bus devices that start the INTERBUS Loop, thus making it possible to connect sensors and actuators to INTERBUS
- As direct Loop devices or
- Via INTERBUS Loop input/output modules
The IBS SL 24 BK-T version covers applications in which standard remote bus cables are used. The IBS SL 24 BK-LK module is designed for use in systems in which the data transmission takes place completely or partially using fiber optics.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2719551
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNIA31 -
GTIN 4017918140236
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 610,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091