Component terminal block - UDK 4-ILA/RD-GN - 2718235

The figure shows a version of the article

Component terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 0.5 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, length: 63.5 mm, width: 6.2 mm, color: black, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 500 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2718235
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1274 -
GTIN 4017918241995
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,900 GRM
Tullitariffinumero 85318095