Sensor/actuator terminal block - VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O - 2718073

The figure shows the version VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO

Sensor/actuator terminal block, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2718073
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1218 -
Luettelosivu Sivu 57 (CL_2002)
GTIN 4017918062163
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,150 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)