Sensor/actuator terminal block - DIKD 1,5-LA 24GN/U-O - 2716402

Sensor/actuator terminal block, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Terminal blocks with red and green LEDs are available for optical signaling of the initiator and actuator wiring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2716402
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1217 -
Luettelosivu Sivu 445 (C_1_2017)
GTIN 4017918061920
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,668 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)