Electronic housing - ME 45 OT-MSTBO BK S37 - 2713120

Ei kuvaa käytettävissä

Upper part, length: 99 mm, Upper part, color: black, width: 45 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2713120
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
GTIN 4017918909178
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 18,730 GRM
Tullitariffinumero 85472000