Electronic housing - ME 22,5 OT-MSTBO BU S36 - 2713049

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, Upper part, color: blue, width: 22.5 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2713049
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
GTIN 4017918907716
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,840 GRM
Tullitariffinumero 85472000