Electronic housing - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ S92 - 2709804

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, Upper part, width: 22.5 mm, depth: 99 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2709804
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
GTIN 4017918884093
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,500 GRM
Tullitariffinumero 85472000