Starter kit - PSI-MOS-PROFIB/850-STARTER - 2708669

Ei kuvaa käytettävissä

PSI-MOS starter kit for PROFIBUS. Determine the product properties of fiber optic converters before using the series for the first time. Includes three PSI-MOS devices in 850 nm technology (T-coupler) and three fiber optic cables (approximately 1 m long). Redundant ring structure can be implemented.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2708669
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356041423
Tullitariffinumero 85176200