Electronic housing - ME 22,5 OT-1MSTBO SET - 2707741

Component housing, length: 99 mm, Upper part, color: green, width: 22.5 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2707741
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Luettelosivu Sivu 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918905064
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,300 GRM
Tullitariffinumero 85369010