Cover - ME MAX 17,5 DKL TRANS - 2707686

Ei kuvaa käytettävissä

DIN rail housing, Cover

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2707686
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain ACHABZ -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
GTIN 4046356041294
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,000 GRM
Tullitariffinumero 85472000