DIN rail bus connectors - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Plug component, nominal current: 8 A, nominal current (Ex): 8 A, nominal voltage (Ex): 125 V, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, Articles with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronic housings

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2707437
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHACA -
Luettelosivu Sivu 433 (C_5_2017)
GTIN 4017918911928
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,899 GRM
Tullitariffinumero 85472000