Electronic housing - UM 72-PROFIL 235CM BK - 2707301

Ei kuvaa käytettävissä

Drawn section panel mounting base, with a constructional width of 72 mm and a fixed length of 235 cm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Fast assembly on standard NS 35 or NS 32 DIN rails
  • Inexpensive as a result of reducing the number of separate housing parts
  • Wide range of options for external conductor connection
  • Flexible size and shape
  • High degree of mechanical stability by screwing the lateral elements to the profile
  • The modules can be marked with Phoenix Contact marking material using the marking grooves in the press-drawn section

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2707301
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHDBA -
GTIN 4017918897987
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 520,000 GRM
Tullitariffinumero 39162000