Covering hood - UM A/U-N 73 S15 - 2707181

Ei kuvaa käytettävissä

Press-drawn section housings, Cover, color: transparent, Note: max. length of the cover = PCB length = 19 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Tailor-made housing length, can be cut to length with millimeter precision
  • Easy integration of large electronics components, thanks to the open design
  • Easy device mounting thanks to snap-mount principle (the sides are fixed without the aid of tools)
  • High degree of flexibility, thanks to freely positionable covering hoods

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2707181
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHDBZ -
GTIN 4017918896232
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 53,600 GRM
Tullitariffinumero 85369010