Electronic housing - ME MAX 35 G 2-2 GN - 2706933

Ei kuvaa käytettävissä

DIN rail housing, Tall design, without vents, width: 35 mm, height: 99 mm, depth: 114.5 mm, cross connection: DIN rail bus connector, number of positions cross connector: 5, color: green (6021)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2706933
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHABA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4017918915438
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 65,355 GRM
Tullitariffinumero 85369010