Electronic housing - ME 22,5 OT-MKDSO SET YE - 2706399

Upper part, color: yellow, width: 22.5 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2706399
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4017918617844
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,560 GRM
Tullitariffinumero 85369010