I/O module - R-AXL F DI32/1 2H - 2702986

Ei kuvaa käytettävissä

IndraControl S20, Digital input module, Digital inputs: 32, 24 V DC, connection method: 1-wire, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and S20 connectors

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The module is designed for use within an IndraControl S20 station.
It is used to acquire digital signals.
You can adjust the filter times of the inputs to increase noise immunity.
Filter times of 100 μs enable you to implement a counter function with a maximum input frequency of 5 kHz in the application.

Edut

  • 32 digital inputs according to EN 61131-2 type 1 and type 3
  • 24 V DC, 2.4 mA
  • Connection of sensors in single-wire technology
  • Minimum update time of < 100 μs
  • Filter times can be adjusted in three increments: < 100 µs, 1000 µs or 3000 µs
  • Maximum input frequency: 5 kHz
  • Device rating plate stored

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702986
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI23X -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626488905
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 212,500 GRM