Interface converters - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 - 2702769

The GW MODBUS TCP/ASCII... converts RAW or ASCII serial strings into Modbus registers. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702769
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNC323 -
Luettelosivu Sivu 343 (C_6_2017)
GTIN 4055626339375
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 125,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)