Interface converters - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

The GW MODBUS TCP/RTU... gateway converts serial based Modbus RTU (or ASCII) to Modbus TCP. Supports serial master or slave devices. Includes two RJ45 ports and two D-SUB 9 ports.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702766
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNC323 -
GTIN 4055626339337
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 159,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)