uutta

Interface converters - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

The GW MODBUS TCP/RTU... gateway converts serial based Modbus RTU (or ASCII) to Modbus TCP. Supports serial master or slave devices. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702765
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNC323 -
Luettelosivu Sivu 343 (C_6_2017)
GTIN 4055626339320
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 179,400 GRM
Tullitariffinumero 85176200
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)