I/O module - NI-AXL F DO32/1 1F - 2702743

The figure shows a comparable item from Phoenix Contact

Remote I/O, Digital output module, Digital outputs: 32, 24 V DC, 500 mA, connection method: 1-wire, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Remote I/O connectors

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • 32 digital outputs
  • 24 V DC, 500 mA
  • Connection of actuators in single-wire technology
  • Minimum update time of < 100 μs
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702743
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI23X -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626343907
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 240,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje