NI-AXL F PWR 1H - 2702739

Ei kuvaa käytettävissä

Remote I/O, Power module, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and remote I/O connector

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Supply of the 24 V voltage UL for generating the communications power UBus
  • Diagnostic and status indicators

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702739
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI22X -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626343372
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 159,400 GRM