Bus coupler - R-AXL F BK ETH - 2702431

The figure shows a version of the product

IndraControl S20, Bus coupler, Ethernet, RJ45 socket, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and S20 connector

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Up to 63 additional Axioline devices can be connected
  • 2 Ethernet ports (with integrated switch)
  • Transmission speed of 10 Mbps and 100 Mbps
  • Rotary encoding switch
  • Modbus/TCP (UDP) support
  • BootP and DHCP
  • Diagnostic and status indicators
  • Firmware can be updated
  • Typical cycle time of the Axioline F local bus is around 10 μs
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702431
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI21X -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626186726
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,222 GRM
Tullitariffinumero 85176200

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje