I/O module - R-AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2702428

Ei kuvaa käytettävissä

IndraControl S20, Relay module, Relay output: 4, 220 V DC / 230 V AC, connection method: 2-wire, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and S20 connectors

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Meets the requirements of IEC 61850-3 and IEEE 1613
  • 4 monostable relays
  • Floating connections for 4 actuators
  • Nominal current of each output: 8 A
  • Total current of the module: 32 A (4 x 8 A)
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702428
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI23X -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626186672
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,222 GRM