Inline terminal - IB IL AI 4/EF-PRO-PAC - 2702369

The figure shows the standard item

Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection method: 2, 3, 4-wire, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection:IP20, including Inline connectors and marking fields

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to acquire analog voltage and current signals.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702369
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI141 -
GTIN 4055626152462
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 210,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091