Door position switch - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Door position switch with 1 m cable with M8 plug and 0.6 m cable with M8 socket (Snap-in), including mounting accessories

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

This door position switch is used to automatically switch the class 400 PLD enclosure lights on or off when opening or closing the control cabinet door. If the enclosure lights are connected in series, this door position switch is only to be used from the second light onward.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702337
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNL23Z -
Luettelosivu Sivu 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626127460
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 155,000 GRM
Tullitariffinumero 85365080