I/O module - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

The figure shows the standard item

Inline, Block IO, PROFINET, RJ45 socket, Digital inputs: 32, 24 V DC, connection method: 3-wire, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection method: 2-wire, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, degree of protection: IP20, including Inline connector

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The module is designed for use within a PROFINET network.
It is used to acquire and output digital signals.

Edut

  • 16/32 inputs, 24 V DC
  • 16 outputs, 24 V DC, 500 mA
  • 2 RJ45 sockets angled 45°
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702289
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI1AA -
GTIN 4055626073323
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 563,900 GRM
Tullitariffinumero 85389091