Safety relays - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Safety relay for failsafe controllers up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1-channel operation, automatic start, 1 enabling current path, US = 24 V DC according to IEC 61131-6, fixed screw terminal block

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Up to Cat.4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • Low housing width of just 6.8 mm
  • Single-channel control
  • 1 enabling current path, 1 digital signal output
  • Couples digital output signals from failsafe controllers to I/O devices (valves, etc.) for electrical isolation and power adaptation
  • Automatic activation
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702192
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNA171 -
Luettelosivu Sivu 251 (C_6_2017)
GTIN 4055626010199
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 69,000 GRM
Tullitariffinumero 85371098