I/O module - E-AXL F DI16/1 1H - 2702166

Ei kuvaa käytettävissä

E°XBM, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection method: 1-wire, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Remote I/O connectors

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • 16 digital inputs according to EN 61131-2 type 1 and type 3
  • 24 V DC, 2.4 mA
  • Connection of sensors in single-wire technology
  • Minimum update time of < 100 μs
  • Filter times can be adjusted in three increments: < 100 µs, 1000 µs or 3000 µs
  • Maximum input frequency: 5 kHz
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702166
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI23X -
GTIN 4055626005119
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 133,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje